Eaton Moeller® series M22 dvojité akční tlačítko, RMQ-Titan, 1 NO, 1 NC, LED, zelená, červená, registrace, blistrové balení pro zavěšení
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 double actuator pushbutton
|
| Katalogové číslo |
132625
|
| EAN |
4015081295708
|
| Délka/hloubka produktu |
30 mm
|
| Výška výrobku |
210 mm
|
| Šířka výrobku |
130 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.05 kg
|
| Certifikace |
CE
|
| Kód modelu |
M22-DDL-GR-X1/X0-K1001LED-BVP
|
| Barva ovládání |
Zelené, červená
|
| Funkce akčního členu |
Bezšroubové
|
| Barva rámečku |
Titan
|
| Materiál rámečku |
Plast
|
| Vlastnosti |
Označeno štítkem
|
| Osazeno: |
Čelní kroužek
|
| Typ čoček |
Oválný
|
| Počet příkazových pozic |
2
|
| Stupeň krytí (přední strana) |
IP66
NEMA 4X |
| Průměr otvoru |
22 mm
|
| Vhodný pro |
Osvětlení
|