Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

134919
DS7-340SX081N0-N

Eaton DS7 Softstartér, 81 A, 200–480 V AC, Us= 24 V AC/DC, typová velikost FS3

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton DS7 Soft starter
Katalogové číslo
134919
EAN
4015081317349
Délka/hloubka produktu
139 mm
Výška výrobku
175 mm
Šířka výrobku
93 mm
Hmotnost výrobku
1.8 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky značky T-Tick
Certifikace
UL Listed
IEC 60947-4-2
EN 60947-4-2
CSA Certified
CE
UL 508
C-Tick
CSA22.2-14
CSA File No.: 2511305
GB 14048.6
CSA Class No.: 321106
UkrSEPRO
UL File No.: E251034
CSA-C22.2 No 0-M91
CSA
UL
IEC/EN 60947-4-2
CSA-C22.2 No 14-05
Kód modelu
DS7-340SX081N0-N

Okolní podmínky, mechanické

Montážní poloha
Svislá
Odolnost proti rázu
8 g, 11 ms, Mechanické
Odolnost vůči vibracím
2M2 na EN 60721-3-2

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Nadmořská výška
Nad 1000 m s 1 % poklesem na 100 m
Max. 2000 m
Provozní teplota prostředí – max.
40 °C
Okolní teplota při skladování – max.
60 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-5 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-25 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní, dle normy IEC 60068-2-3
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30

Řídicí obvod

Spotřeba proudu
0,6 A/50 ms, Řídicí obvod, Napájení regulátoru při špičkovém výkonu (uzavřené přemostění) při 24 V DC
1,6 mA, Řídicí obvod, Digitální vstupy, Externí 24 V
50 mA, Řídicí obvod, Napájení regulátoru
Doba vypnutí
350ms, Řídicí obvod, Digitální vstupy, DC provozované
Vypínací napětí
0 – 3 V, DC provozované
Ovládání střídavým napětím: 0 – 3 V, Ovládání střídavým proudem
Doba přítahu
250 ms při DC
250 ms při AC
Přítahové napětí
17,3 – 27 V DC
17,3–27 V AC
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max.
24 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min.
24 V
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max.
24 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min.
24 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max.
24 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min.
24 V

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet oteplení rozváděče. Společnost Eaton poskytne informace o ztrátovém výkonu přístroje.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
18 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
81 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
18 W

Features & functions

Osazeno:
Vnitřní přemosťovací kontakty
Vnitřní bypass
Funkce
Min. doba rampy 1 s – rychlé přepínání (polovodičový stykač)
Odrušení přechodných jevů při odepnutí
Funkce měkkého startu
Odrušení DC komponent pro motory
Izolace potenciálu mezi napájecí a řídicí částí
Jednosměrný

Obecné informace

Třída
Jiné
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Stupeň krytí
IP20
NEMA 1
Velikost rámu
3
4
FS3
Síťové napětí – max.
480 V
Síťové napětí – min.
200 V
Kategorie přepětí
II
Stupeň znečištění
2
Třída rádiového rušení
Třída B (EN 55011)
Vhodný pro
Obvody odbočky, (UL/CSA)
Typ
Softstartér pro třífázové zátěže
Typ napětí
AC/DC

Vstup / výstup

Počet výstupů
2 reléové výstupy (TOR), Připraven)
Výstupní napětí
250 V AC (reléové výstupy)
Ochrana
Chráněné proti dotyku prstem a zadní části ruky, Ochrana před přímým dotykem
Jmenovité řídicí napětí (Uc)
24 V DC (-15 %/+10 %)
24 V AC (-15 %/+10 %)
24 V AC
24 V DC
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-11
1 A

Hlavní obvody

Cyklus přetížení
AC-53a: 3 – 5: 0–10
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-53
81 A
Jmenovité provozní napětí (Ue) – max.
480 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) – min.
230 V
Jmenovitá zkratová ochrana
NZMN1-M100, Typ koordinace „1“., Hlavní vodivé cesty
3 x 170M4008, Koordinace typu „2“ (dodatečně k pojistkám pro typ koordinace „1“), Hlavní vodivé cesty
Frekvence napájení
50/60 Hz, fLN, Hlavní obvod
Jmenovité napětí – max.
480 V

Jmenovité charakteristiky motoru

Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze
25 HP
Přiřazený výkon motoru při 220/230 V, 60 Hz, 3 fáze
30 HP
Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze
60 HP
Jmenovitý provozní výkon při 220/230 V, 50 Hz
22 kW
Jmenovitý provozní výkon při 400 V, 50 Hz
45 kW

Funkce měkkého startu

Použití
  • 1-fázové motory: Ne
  • 3-fázové motory: Ano
  • Měkký rozběh třífázových asynchronních motorů
Časová prodleva
0 – 30 s, Funkce měkkého startu, Časy rampy
Doba náběhu/nabíhání
1 – 30 s
Startovací napětí
Min. 30 %, Funkce měkkého startu, startovací napětí = vypínací napětí
Max. 100 %, Funkce měkkého startu, startovací napětí = vypínací napětí

Kapacity svorek

Velikost šroubováku
0,6 x 3,5 mm, Šroubové svorky, Kabely řídicího obvodu
PZ2, 1 x 6 mm, Šroubová svorka, Standardní šroubovák
Připojovací průřezy (měděný pásek)
2 x 9 x 0,8 mm, hlavní kabely
9 x 9 x 0,8 mm, hlavní kabely
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
1 x (0,5 – 1,5) mm², Kabely řídicího obvodu
2 x (0,5 – 0,75) mm², Kabely řídicího obvodu
Připojovací průřezy (pevný)
1 x (0,5 – 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
2 x (6 – 25) mm², hlavní kabely
2 x (0,5 – 1,0) mm², Kabely řídicího obvodu
1 x (25 – 70) mm², hlavní kabely
Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG)
2 x (21 – 18), Kabely řídicího obvodu
1 x (21 – 14), Kabely řídicího obvodu
1 x (12 – 2/0), hlavní kabely
Připojovací průřezy (splétaný)
1 x (25 – 70) mm², hlavní kabely
2 x (0,5 – 1,0) mm², Kabely řídicího obvodu
1 x (0,5 – 1,5) mm², Kabely řídicího obvodu
2 x (6 – 25) mm², hlavní kabely
Utahovací moment
6 Nm (≤ 10 mm²)
0,4 Nm, Šroubové svorky, Kabely řídicího obvodu
9 Nm (> 10 mm²)

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.