Eaton Moeller® series E51 Optický kabel simplex, PVC, pravoúhlý E51KF253
| Název výrobku |
Příslušenství Eaton Moeller® series E51 Jednoduchý optický kabel
|
| Katalogové číslo |
135765
|
| EAN |
4015081325580
|
| Délka/hloubka produktu |
158.75 mm
|
| Výška výrobku |
50.8 mm
|
| Šířka výrobku |
133.35 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.32 kg
|
| Certifikace |
None
|
| Kód modelu |
E51KF253
|
| Typ příslušenství / náhradního dílu |
Jiné
|
| Typ |
Optický kabel simplex
|
| Materiál skříně |
PVC
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
105 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-40 °C
|
| Produktová kategorie |
Příslušenství
|