Eaton Moeller® series E57 Upevnění senzoru, Senzory M18, indukční
| Název výrobku |
Příslušenství Eaton Moeller® series E57 Upevnění senzoru
|
| Katalogové číslo |
136199
|
| EAN |
4015081329922
|
| Délka/hloubka produktu |
38.1 mm
|
| Výška výrobku |
31.75 mm
|
| Šířka výrobku |
38.1 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.07 kg
|
| Certifikace |
None
|
| Kód modelu |
E57KNZ18
|
| Typ |
Upevnění senzoru
|
| Typ příslušenství / náhradního dílu |
Jiná
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Produktová kategorie |
Příslušenství
|