Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

138762
Kód modelu: MPL-8060-CS

Eaton xEffect CS NN systémy Skříň Spínacího a Ovládacího zařízení. Montážní plech, pozinkovaný, pro VxŠ=800x600mm

General specifications

Název výrobku
Eaton xEffect CS montážní plech
Katalogové číslo
138762
EAN
4015081355426
Délka/hloubka produktu
2 mm
Výška výrobku
800 mm
Šířka výrobku
600 mm
Hmotnost výrobku
15 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
MPL-8060-CS

Delivery program

Typ
  • Příslušenství CS
  • Příslušenství Vnitřní armatury

Technical Data - Mechanical

Povrchová úprava
Pozinkovaný
Ochrana povrchu
Pozinkovaný
Materiál
Ocel
Ocelový plech

Additional information

Zvláštní charakteristiky
  • Bez otvorů, galvanicky pokovené
  • Bez upevňovacího materiálu
Použito s
Výška skříňky = 800 mm
Šířka skříňky = 600 mm
Příslušenství CS
Příslušenství Vnitřní armatury

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.