Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

150684
Kód modelu: DILM32-XSPR130

Eaton Moeller® series DILM RC supresorový obvod, 48 - 130 AC V, Pro použití s: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series DILM Ochranný člen RC
Katalogové číslo
150684
EAN
4015081474691
Délka/hloubka produktu
43 mm
Výška výrobku
25 mm
Šířka výrobku
9 mm
Hmotnost výrobku
0.005 kg
Certifikace
CSA Class No.: 3211-07
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
CSA File No.: 256465
CE
CSA
UL Recognized
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29184
Poznámky v katalogu
U stejnosměrně ovládaných stykačů a u DILM115 a DILM150 je ochranný člen zabudován.
Kód modelu
DILM32-XSPR130

Features & Functions

Funkce
Prvek RC

General information

Produktová kategorie
Příslušenství
Použito s
DILM32-XSPR130
Typ napětí
AC

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C

Magnet system

Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min.
48 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max.
130 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min.
48 V
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max.
130 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min.
0 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max.
0 V

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015