Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

153035
Kód modelu: BPZ-MPL1950-1200

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Universal mounting plate for HxW=1950x1200mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic mounting plate
Catalog Number
153035
EAN
4015081497751
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
1880 mm
Product Width
1100 mm
Product Weight
33 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-MPL1950-1200

Delivery program

Type
Additional equipment

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Galvanized
Surface protection
Galvanized
Mounting method
Floor standing distribution board
Mounting position
Vertical
Universal
Material
Steel
Sheet steel
Housing material
Sheet steel
Suitable for width
1200 mm

Additional information

Functions
Additional equipment

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.