Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

164284
Kód modelu: RAMO-CM1-10M

Eaton Moeller® series Kabel motoru Rapid Link, 10m, bez halogenů, pro RAMO RAMO-CM1-10M

General specifications

Název výrobku
Eaton Rapid Link Kabel motoru
Katalogové číslo
164284
EAN
4015081608140
Délka/hloubka produktu
350 mm
Výška výrobku
70 mm
Šířka výrobku
400 mm
Hmotnost výrobku
2.45 kg
Certifikace
IEC/EN 60529
EN 61684
DIN VDE 0110
Kód modelu
RAMO-CM1-10M

Ambient conditions, mechanical

Odpor prostředí
VDE 0472 část 803 B (odolnost vůči olejům a kyselinám)

Cable

Vnější průměr kabelu
9 - 13 mm
Přípustný poloměr ohýbání
6 x vnější průměr kabelu

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C

Contacts

Materiál kontaktu
Postříbřená měď

Design verification

10.10 Růst teploty
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.

Features & Functions

Materiál skříně
Polykarbonát
Vlastnosti
8 x 1,5 mm²
Plastová zástrčka
Bez obsahu halogenů
Funkce
Pro připojení spouštěče motorů k motoru
Uzamykací zařízení
Materiál zamykacího zařízení: Polyamid (PA)
Materiál
Vnější pouzdro bez obsahu halogenu
Kabel: Měď (Cu) pružná podle normy VDE 0295 Třída 5
Polykarbonát
Číslo RAL
7001

General information

Typ příslušenství / náhradního dílu
Kabel
Stupeň krytí
IP65, podle normy ČSN EN 60529
Charakteristiky hořlavosti
Zpomalení plamene, šíření ohně: podle normy EN 50265-2-1
Kategorie výrobku
Příslušenství
Připojovací průřezy
Průřez vodiče, Kolíky kontaktu: 8 x 1,5 mm², Kovová skříň se zásuvnou spojkou
8 x 1,5 mm², Propojovací kabel
Použito s
RA-MO

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.