Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170E3577

Fuse-link, high speed, 63 A, DC 750 V, compact size 1, gR, IEC, with indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170E3577
EAN
5027590438353
Product Length/Depth
129 mm
Product Height
43 mm
Product Width
61 mm
Product Weight
317.8 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
63 A
Class
Class gR
Interrupt rating
100 kAIC
Pre arc (I2T)
1100
Voltage rating
750 V
Watt losses
10 W

Product specifications

Application
traction
Fuse indicator
Other
Fuse size
1*

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.