Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170E3939

Fuse-link, high speed, 32 A, DC 2000 V, compact size 1, 57 x 70 x 266 mm, aR, IEC, with indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170E3939
EAN
5996516006580
Product Length/Depth
416 mm
Product Height
57 mm
Product Width
73 mm
Product Weight
0.9 kg
Compliances
EAC
Certifications
IEC

Electrical data

Amperage Rating
32 A
Voltage rating
2000 V
Interrupt rating
40 kAIC
Class
Class aR

Product specifications

Application
traction
Fuse indicator
Top fuse status indicator

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.