Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170E3944

Fuse-link, high speed, 100 A, DC 2000 V, compact size 1, 57 x 70 x 266 mm, aR, IEC, with indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170E3944
EAN
5996516006610
Product Length/Depth
266 mm
Product Height
70 mm
Product Width
57 mm
Product Weight
1200 g
Compliances
EAC
Certifications
IEC

Elektrické údaje

Amperage Rating
100 A
Voltage rating
2000 V
Voltage type
DC
Watt losses
64 W
Breaking capacity
40 kA
Class
Class aR

Specifikace produktu

Fuse size
1*

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.