Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170E7649

Pojistková vložka, ultra rychlá, 630 A, AC 1000 V, DIN 3, aR, DIN, s indikátorem

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170E7649
EAN
5996516007082
UPC
051712807012
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
1345 g
Soulad
Kontakt na závod
Splňuje požadavky RoHS

Electrical data

Jmenovitý proud
630 A
Třída
Třída aR
Jmenovité napětí
1000 V
Výkonové ztráty
154 W

Product specifications

Velikost pojistky
3
Typ pojistky
S drážkou pro centrální šroub
DIN 43653

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.