Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170E8211

Pojistková vložka, ultra rychlá, 450 A, AC 1400 V, speciální DIN 2, aR, DIN, optický indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170E8211
EAN
5027590438759
UPC
051712486125
Délka/hloubka produktu
250 mm
Výška výrobku
63 mm
Šířka výrobku
120 mm
Hmotnost výrobku
0.453592 kg
Soulad
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Neuplatňuje se

Electrical data

Jmenovitý proud
450 A
Jmenovité napětí
1400 V
Třída
Třída aR

Product specifications

Typ pojistky
S drážkou pro centrální šroub
DIN 43653
Velikost pojistky
2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.