Pojistková vložka, ultra rychlá, 800 A, AC 400 V, velikost 2, aR, IEC, s indikátorem
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170E8406
|
| EAN |
5027590438766
|
| Délka/hloubka produktu |
78 mm
|
| Výška výrobku |
123 mm
|
| Šířka výrobku |
155 mm
|
| Hmotnost výrobku |
58.2 g
|
| Soulad |
CE
Splňuje požadavky RoHS EAC |
| Certifikace |
IEC 60269-4
|
| Jmenovitý proud |
800 A
|
| Třída |
Třída aR
|
| Jmenovité napětí |
400 V
|
| Výkonové ztráty |
57 W
|
| Velikost pojistky |
2
|
| Typ pojistky |
Zapuštěná montáž
|