Pojistková vložka, ultra rychlá, 375 A, AC 1000 V, DIN 2, aR, DIN, s indikátorem
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170E8591
|
EAN |
5027590438773
|
UPC |
051712806930
|
Délka/hloubka produktu |
280 mm
|
Výška výrobku |
65 mm
|
Šířka výrobku |
180 mm
|
Hmotnost výrobku |
840 g
|
Soulad |
CE
Splňuje požadavky RoHS EAC |
Certifikace |
IEC 60269-4
|
Jmenovitý proud |
375 A
|
Jmenovité napětí |
1000 V
|
Typ napětí |
AC
|
Výkonové ztráty |
90 W
|
Vypínací zatížitelnost |
100 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
2
|