Pojistková vložka, ultra rychlá, 550 A, AC 1400 V, DIN 3, aR, DIN, indikátor typ K
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170E9087
|
| EAN |
5996516007389
|
| Délka/hloubka produktu |
168 mm
|
| Výška výrobku |
76 mm
|
| Šířka výrobku |
95 mm
|
| Hmotnost výrobku |
135.7 g
|
| Soulad |
EAC
|
| Certifikace |
DIN
|
| Jmenovitý proud |
550 A
|
| Jmenovité napětí |
1400 V
|
| Třída |
Třída aR
|
| Typ pojistky |
Přišroubovaný štítek
DIN 43653 |
| Velikost pojistky |
3
|