Válcová pojistka, Vysokorychlostní, 500 A, AC 1400 V, velikost 3, aR, IEC, s indikátorem
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170E9252
|
| EAN |
5704057005906
|
| UPC |
051712214414
|
| Délka/hloubka produktu |
168 mm
|
| Výška výrobku |
76 mm
|
| Šířka výrobku |
95 mm
|
| Hmotnost výrobku |
136.8 g
|
| Soulad |
Splňuje požadavky RoHS
|
| Certifikace |
Neuplatňuje se
|
| Jmenovitý proud |
500 A
|
| Třída |
Třída aR
|
| Jmenovité napětí |
1400 V
|
| Výkonové ztráty |
135 W
|
| Velikost pojistky |
3
|
| Typ pojistky |
Zapuštěná montáž
|