Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170H0235
Kód modelu: 5A 250V MICROSWITCH T1 X0-3

Eaton Bussmann series high speed microswitch, 2 A, AC 250 V, type T indicator, 6.3 x 0.8 lug dimensions, 700V (UL), 690V (IEC), Fuse Accessory

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed microswitch
Catalog Number
170H0235
EAN
5027590439053
UPC
051712799324
Product Length/Depth
57 mm
Product Height
47 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
30.41666667 g
Compliances
Contact factory
CE Marked
GoST-R
RoHS Compliant
Model Code
5A 250V MICROSWITCH T1 X0-3

Electrical data

Amperage Rating
2 A
Voltage rating
250 V

Product specifications

Suitable for
DIN 43653 Type T sizes 00 to 3 fuses
DIN 43620 aR sizes 1* to 2 fuses
Flush end Type T size 00 fuse

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.