Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170L7103

Pojistková vložka, ultra rychlá, 450 A, AC 2500 V, velikost 3, 76 x 92 x 183 mm, aR, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170L7103
EAN
5996516000175
Délka/hloubka produktu
110 mm
Výška výrobku
130 mm
Šířka výrobku
207 mm
Hmotnost výrobku
0.001 g
Soulad
EAC
Certifikace
IEC 60269-4

Electrical data

Jmenovitý proud
450 A
Jmenovité napětí
2500 V
Třída
Třída aR

Product specifications

Použití
ochrana polovodičů
Typ pojistky
Zapuštěný konec
Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.