Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M1314
Kód modelu: FUSE 50A 690V 000U/80 GR UC

Pojistková vložka, ultra rychlá, 50 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M1314
EAN
5027590515504
UPC
051712216500
Délka/hloubka produktu
105 mm
Výška výrobku
46 mm
Šířka výrobku
300 mm
Hmotnost výrobku
139 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
Kód modelu
FUSE 50A 690V 000U/80 GR UC

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
50 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
770 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
115
Výkonové ztráty
15 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída gR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
000

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.