Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M1359
FUSE 16A 690V 000/80 GR UC

Pojistková vložka, ultra rychlá, 16 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC, samostatný indikátor

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M1359
EAN
5027590440790
UPC
051712216609
Délka/hloubka produktu
21 mm
Výška výrobku
40 mm
Šířka výrobku
100 mm
Hmotnost výrobku
144.5 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
Kód modelu
FUSE 16A 690V 000/80 GR UC

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
16 A
Třída
Třída gR
Vypínání (I2T)
48 při 660 V
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Předběžný oblouk (I2T)
7,2
Jmenovité napětí
690 V
Výkonové ztráty
5.5 W

Technické údaje produktu

Použití
ochrana polovodičů
Velikost pojistky
000
Typ pojistky
S drážkou pro centrální šroub
DIN 43653

Exportovat specifikaci produktu