Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M1409
Kód modelu: FUSE 16A 690V 000TN/80 GR UC

Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky, 700V (UL), 690V (IEC), 16A, 200 kAIC, Horní indikátor, Pojistka, Konec čepele X konec čepele, Třída gR, DIN 43 620

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M1409
EAN
5027590332835
UPC
051712216753
Délka/hloubka produktu
105 mm
Výška výrobku
46 mm
Šířka výrobku
300 mm
Hmotnost výrobku
146 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized
Kód modelu
FUSE 16A 690V 000TN/80 GR UC

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
16 A
Třída
Třída gR
Vypínání (I2T)
48 při 660 V
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Předběžný oblouk (I2T)
7,2
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Výkonové ztráty
5.5 W

Technické údaje produktu

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Velikost pojistky
000
Typ pojistky
DIN 43653
TN/80 ukazatel typu T pro mikrospínač

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.