Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M1417-H

Ultra rychlá válcová pojistka, 100 A, AC 690 V, velikost 000, 21 x 40 x 100 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M1417-H
EAN
5027590440974
Délka/hloubka produktu
105 mm
Výška výrobku
46 mm
Šířka výrobku
300 mm
Hmotnost výrobku
135.4 g
Soulad
CE
Splňuje požadavky RoHS
EAC
Certifikace
IEC 60269-4
DIN
UL 248-13

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
100 A
Třída
Třída aR
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Jmenovité napětí
690 V
Výkonové ztráty
24 W

Technické údaje produktu

Použití
ochrana polovodičů
Velikost pojistky
000
Typ pojistky
S drážkou pro centrální šroub
DIN 43653

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.