Ultra rychlá válcová pojistka, 160 A, DC 750 V, velikost 000, 24 x 36 x 96 mm, aR, IEC, UL
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M1758
|
| EAN |
5027590441544
|
| UPC |
051712309608
|
| Délka/hloubka produktu |
101 mm
|
| Výška výrobku |
42 mm
|
| Šířka výrobku |
140 mm
|
| Hmotnost výrobku |
169.6 g
|
| Soulad |
Splňuje požadavky RoHS
|
| Certifikace |
UL Recognized
|
| Kód modelu |
FUSE 160A 750V DC 000FU/70 AR CU
|
| Jmenovitý proud |
160 A
|
| Jmenovité napětí |
750 V
|
| Hodnocení přerušení |
50 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Použití |
Obvody IGBT, ochrana polovodičů
|
| Typ pojistky |
Přišroubovaný štítek
|
| Velikost pojistky |
000
|