Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M3463
Kód modelu: FUSE 125A 690V 1*BKN/50 AR UC

Pojistková vložka, ultra rychlá, 125 A, AC 690 V, kompaktní rozměr 1, 45 x 59 x 51 mm, aR, IEC, UL, indikátor typ K

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M3463
EAN
5027590447881
UPC
051712799959
Délka/hloubka produktu
193 mm
Výška výrobku
47 mm
Šířka výrobku
106 mm
Hmotnost výrobku
265 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
Kód modelu
FUSE 125A 690V 1*BKN/50 AR UC

Electrical data

Jmenovitý proud
125 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
3700 při 660 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
Zapuštěný konec
BKN/indikátor pro micro typ K
Velikost pojistky
1*

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.