Eaton Bussmann series square body fuse ultra rychlá pojistka, 1250V (IEC), 1300V (UL), 315A, 100 kAIC, Režijní indikátor, Pojistka, Třída aR, DIN 43 620
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M4191
|
| EAN |
5027590451727
|
| UPC |
051712257992
|
| Délka/hloubka produktu |
141 mm
|
| Výška výrobku |
61 mm
|
| Šířka výrobku |
51 mm
|
| Hmotnost výrobku |
192.333 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
| Jmenovitý proud |
315 A
|
| Jmenovité napětí |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Hodnocení přerušení |
100 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
90000 při 1000 V, 120000 při 1250 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
DIN 43653
TN/110 indikátor pro micro typ T Přišroubovaný štítek |
| Velikost pojistky |
1
|