Eaton Bussmann series square body fuse ultra rychlá pojistka, 500 A, 100 kAIC, Třída aR, DIN 43 620, Standardní, Vybavení při 1000V: 285000 , Vybavení při 1250V: 380000, čtvercové tělo se středovými konci s otvory na šroub (s drážkou), Ukazatel stavu horní pojistky, 95W
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M5144
|
| EAN |
5027590455862
|
| UPC |
051712792721
|
| Délka/hloubka produktu |
284 mm
|
| Výška výrobku |
67 mm
|
| Šířka výrobku |
175 mm
|
| Hmotnost výrobku |
805.667 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
| Kód modelu |
FUSE 500A 1250V 2/110 AR CU
|
| Jmenovitý proud |
500 A
|
| Jmenovité napětí |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Hodnocení přerušení |
100 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
285000 při 1000 V, 380000 při 1250 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
DIN 43653
/110 Vizuální ukazatel S drážkou pro centrální šroub |
| Velikost pojistky |
2
|