Eaton Bussmann series square body fuse ultra rychlá pojistka, 700A, 100 kAIC, Třída aR, DIN 43 620, Standardní, Vybavení při 1000V: 795000 , Vybavení při 1250V: 1050000, čtvercové tělo se středovými konci s otvory na šroub (s drážkou), Ukazatel stavu horní pojistky, 115W
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M5147
|
EAN |
5027590455909
|
UPC |
051712260237
|
Délka/hloubka produktu |
284 mm
|
Výška výrobku |
67 mm
|
Šířka výrobku |
175 mm
|
Hmotnost výrobku |
634 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
Kód modelu |
FUSE 700A 1250V 2/110 AR CU
|
Jmenovitý proud |
700 A
|
Jmenovité napětí |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
795000 při 1000 V, 1050000 při 1250 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
160000
|
Výkonové ztráty |
115 W
|
Vypínací zatížitelnost |
100 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
2
|