Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M5192

Ultra rychlá válcová pojistka, 400 A, AC 1250 V, velikost 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M5192
EAN
5027590456098
UPC
051712260428
Délka/hloubka produktu
284 mm
Výška výrobku
67 mm
Šířka výrobku
175 mm
Hmotnost výrobku
634 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized

Electrical data

Jmenovitý proud
400 A
Jmenovité napětí
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Hodnocení přerušení
100 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
140000 při 1000 V, 180000 při 1250 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
DIN 43653
TN/110 indikátor pro micro typ T
S drážkou pro centrální šroub
Velikost pojistky
2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.