Ultra rychlá válcová pojistka, 550 A, AC 1250 V, velikost 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M5195
|
| EAN |
5027590456128
|
| UPC |
051712260459
|
| Délka/hloubka produktu |
284 mm
|
| Výška výrobku |
67 mm
|
| Šířka výrobku |
175 mm
|
| Hmotnost výrobku |
634 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
| Jmenovitý proud |
550 A
|
| Jmenovité napětí |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Hodnocení přerušení |
100 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
370000 při 1000 V, 495000 při 1250 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
DIN 43653
TN/110 indikátor pro micro typ T S drážkou pro centrální šroub |
| Velikost pojistky |
2
|