Foto je ilustrační
Download
Ultra rychlá válcová pojistka, 630 A, AC 1250 V, velikost 2, 61 x 77 x 203 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M5219
|
EAN |
5027590456296
|
Délka/hloubka produktu |
218 mm
|
Výška výrobku |
57 mm
|
Šířka výrobku |
133 mm
|
Hmotnost výrobku |
930 g
|
Soulad |
CE
Splňuje požadavky RoHS EAC |
Certifikace |
IEC 60269-4
|
Jmenovitý proud |
630 A
|
Jmenovité napětí |
1250 V
|
Typ napětí |
AC
|
Výkonové ztráty |
110 W
|
Vypínací zatížitelnost |
100 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
2
|