Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M5242
Kód modelu: FUSE 400A 1250V 2KN/110 AR CU

Pojistková vložka, ultra rychlá, 400 A, AC 1250 V, velikost 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indikátor typ K

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M5242
EAN
5027590456340
UPC
051712260664
Délka/hloubka produktu
284 mm
Výška výrobku
67 mm
Šířka výrobku
175 mm
Hmotnost výrobku
1009 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized
Kód modelu
FUSE 400A 1250V 2KN/110 AR CU

Electrical data

Jmenovitý proud
400 A
Jmenovité napětí
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Hodnocení přerušení
100 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
140000 při 1000 V, 180000 při 1250 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
DIN 43653
KN/110 indikátor pro micro typ K
S drážkou pro centrální šroub
Velikost pojistky
2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.