Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M5268
Kód modelu: FUSE 1250A 600V 2KN/110 AR UC

Válcová pojistka, Vysokorychlostní, 1250 A, AC 600 V, DIN 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M5268
EAN
5027590456555
UPC
051712260848
Délka/hloubka produktu
286 mm
Výška výrobku
66 mm
Šířka výrobku
165 mm
Hmotnost výrobku
645 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
Kód modelu
FUSE 1250A 600V 2KN/110 AR UC

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
1250 A
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
74000 při 660 V
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Předběžný oblouk (I2T)
365000
Jmenovité napětí
600 Vac
Výkonové ztráty
130 W

Technické údaje produktu

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Velikost pojistky
2
Typ pojistky
DIN 43653
KN/110 indikátor pro micro typ K
S drážkou pro centrální šroub

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.