Pojistková vložka, ultra rychlá, 550 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 77 x 81 mm, aR, IEC, UL, indikátor typ K
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M5445
|
| EAN |
5027590457187
|
| UPC |
051712261319
|
| Délka/hloubka produktu |
92 mm
|
| Výška výrobku |
60 mm
|
| Šířka výrobku |
163 mm
|
| Hmotnost výrobku |
818 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
| Jmenovitý proud |
550 A
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
370000 při 1000 V, 495000 při 1250 V
|
| Hodnocení přerušení |
100 kAIC
|
| Předběžný oblouk (I2T) |
62000
|
| Jmenovité napětí |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Výkonové ztráty |
100 W
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Osazeno: |
Indikátor pro micro typ K
|
| Velikost pojistky |
2
|
| Typ pojistky |
Zapuštěná montáž
BKN/80 provedení indikátoru pro mikro K |