Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M5468
Kód modelu: FUSE 1250A 600V 2BKN/65 AR UC

Pojistková vložka, ultra rychlá, 1250 A, AC 600 V, velikost 2, aR, IEC, UL, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M5468
EAN
5027590457378
UPC
051712261401
Délka/hloubka produktu
77 mm
Výška výrobku
59 mm
Šířka výrobku
51 mm
Hmotnost výrobku
1237 g
Soulad
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Kód modelu
FUSE 1250A 600V 2BKN/65 AR UC

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
1250 A
Jmenovité napětí
700 V (UL), 600 V (IEC)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
2400000 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
365000
Výkonové ztráty
130 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
2
Osazeno:
Indikátor pro micro typ K

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.