Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M5594

Pojistková vložka, ultra rychlá, 500 A, AC 1250 V, velikost 2, 61 x 77 x 75 mm, aR, IEC, UL, indikátor typ K

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M5594
EAN
5027590457811
UPC
051712261760
Délka/hloubka produktu
75 mm
Výška výrobku
77 mm
Šířka výrobku
61 mm
Hmotnost výrobku
167.5 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
500 A
Jmenovité napětí
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
285000 při 1000 V, 380000 při 1250 V
Předběžný oblouk (I2T)
42000
Výkonové ztráty
95 W
Vypínací zatížitelnost
100 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
2
Osazeno:
Indikátor pro micro typ K

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.