Eaton Bussmann series square body fuse ultra rychlá pojistka, 690V (IEC), 630A, 200 kAIC, Režijní indikátor, Pojistka, Konec čepele X Din 43-620 Konec čepele, Třída gR, DIN 43 620
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M5889
|
EAN |
5027590461184
|
UPC |
051712240772
|
Délka/hloubka produktu |
210 mm
|
Výška výrobku |
80 mm
|
Šířka výrobku |
160 mm
|
Hmotnost výrobku |
387 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
Kód modelu |
FUSE 630A 690V DIN 2 GR
|
Jmenovitý proud |
630 A
|
Jmenovité napětí |
690 V (IEC)
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
770000 při 600 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
150000
|
Výkonové ztráty |
79 W
|
Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
Třída |
Třída gR
|
Velikost pojistky |
2
|
Osazeno: |
Indikátor pro micro typ T
|