Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M5975

Pojistková vložka, ultra rychlá, 800 A, AC 1000 V, DIN 2, 59 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indikátor typ K

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M5975
EAN
5027590461467
UPC
051712602372
Délka/hloubka produktu
284 mm
Výška výrobku
67 mm
Šířka výrobku
175 mm
Hmotnost výrobku
872 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
800 A
Jmenovité napětí
1000 V (IEC)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
1200000 při 1000 V
Předběžný oblouk (I2T)
195000
Výkonové ztráty
122 W
Vypínací zatížitelnost
125 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.