Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6018
Kód modelu: FUSE 1500A 690V 3/80 AR UC

Eaton Bussmann series vysokorychlostní hranatá pojistka, 690 V (IEC), 700 V (UL), 1500 A, Velikost pojistky: 3, Horní ukazatel stavu pojistky, DIN 43653, /80 Vizuální ukazatel, S drážkou pro centrální šroub

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6018
EAN
5996516017333
UPC
051712262620
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
938 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
Kód modelu
FUSE 1500A 690V 3/80 AR UC

Electrical data

Jmenovitý proud
1500 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
3100000 při 660 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
DIN 43653
/80 Vizuální ukazatel
S drážkou pro centrální šroub
Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.