Pojistková vložka, ultra rychlá, 1400 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 90 x 109 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M6067
|
EAN |
5996516017500
|
UPC |
051712262743
|
Délka/hloubka produktu |
90 mm
|
Výška výrobku |
74 mm
|
Šířka výrobku |
160 mm
|
Hmotnost výrobku |
1175 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
Kód modelu |
FUSE 1400A 690V 3TN/80 AR UC
|
Jmenovitý proud |
1400 A
|
Jmenovité napětí |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
2450000 při 660 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
370000
|
Výkonové ztráty |
155 W
|
Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
3
|