Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6201

Pojistková vložka, ultra rychlá, 1400 A, AC 1100 V, velikost 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indikátor typ T

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6201
EAN
5996516018248
UPC
051712263313
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
1276 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized

Electrical data

Jmenovitý proud
1400 A
Jmenovité napětí
1100 V
Hodnocení přerušení
100 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
6000000 při 1000 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
DIN 43653
TN/110 indikátor pro micro typ T
S drážkou pro centrální šroub
Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.