Foto je ilustrační
Download
Ultra rychlá válcová pojistka, 700 A, AC 690 V, velikost 3, 76 x 76 x 150 mm, aR, IEC, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M6206
|
EAN |
5996516018293
|
UPC |
051712579391
|
Délka/hloubka produktu |
168 mm
|
Výška výrobku |
76 mm
|
Šířka výrobku |
95 mm
|
Hmotnost výrobku |
1005 g
|
Soulad |
Kontakt na závod
Splňuje požadavky RoHS |
Jmenovitý proud |
700 A
|
Jmenovité napětí |
690 V
|
Typ napětí |
AC
|
Výkonové ztráty |
110 W
|
Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
3
|