Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6214
Kód modelu: FUSE 1000A 690V 3TN/110 AR UC

Eaton Bussmann series vysokorychlostní hranatá pojistka, 690 V (IEC), 700 V (UL), 1000 A, Velikost pojistky: 3, Horní ukazatel stavu pojistky, DIN 43653, TN/110, Ukazatel typu T pro mikrospínač

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6214
EAN
5996516018361
UPC
051712263382
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
944 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized
Kód modelu
FUSE 1000A 690V 3TN/110 AR UC

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
1000 A
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
945000 při 660 V
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Předběžný oblouk (I2T)
31000
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Výkonové ztráty
125 W

Technické údaje produktu

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Velikost pojistky
3
Typ pojistky
DIN 43653
TN/110 indikátor pro micro typ T
S drážkou pro centrální šroub

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.