Pojistková vložka, ultra rychlá, 450 A, AC 1250 V, velikost 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M6341
|
| EAN |
5027590461818
|
| UPC |
051712263870
|
| Délka/hloubka produktu |
168 mm
|
| Výška výrobku |
76 mm
|
| Šířka výrobku |
95 mm
|
| Hmotnost výrobku |
708 g
|
| Soulad |
CE
Splňuje požadavky RoHS EAC |
| Certifikace |
IEC 60269-4
UL |
| Kód modelu |
FUSE 450A 1250V 3BKN/75 AR CU
|
| Jmenovitý proud |
450 A
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
185000 při 1000 V, 245000 při 1250 V
|
| Hodnocení přerušení |
100 kAIC
|
| Předběžný oblouk (I2T) |
31000
|
| Jmenovité napětí |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Výkonové ztráty |
100 W
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Osazeno: |
Indikátor pro micro typ K
|
| Velikost pojistky |
3
|
| Typ pojistky |
Zapuštěná montáž
BKN/75 indikátor pro micro typ K |