Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6348

Pojistková vložka, ultra rychlá, 1000 A, AC 1000 V, velikost 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, indikátor typ K

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6348
EAN
5027590461887
UPC
051712263948
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
1156 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC

Electrical data

Jmenovitý proud
1000 A
Jmenovité napětí
1000 V (IEC), 1300 V (UL)
Hodnocení přerušení
125 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
2150000 při 1000 V, 2750000 při 1250 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
Zapuštěný konec
BKN/75 indikátor pro micro typ K
Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.