Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6416

Pojistková vložka, ultra rychlá, 1250 A, AC 690 V, velikost 3, aR, IEC, UL, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6416
EAN
5027590462181
UPC
051712793407
Délka/hloubka produktu
53 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
76 mm
Hmotnost výrobku
841 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
1250 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
1950000 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
290000
Výkonové ztráty
140 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.