Pojistková vložka, ultra rychlá, 1500 A, AC 690 V, velikost 3, aR, IEC, UL, samostatný indikátor
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M6418
|
| EAN |
5027590462235
|
| UPC |
051712264167
|
| Délka/hloubka produktu |
53 mm
|
| Výška výrobku |
76 mm
|
| Šířka výrobku |
76 mm
|
| Hmotnost výrobku |
364 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
| Jmenovitý proud |
1500 A
|
| Jmenovité napětí |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
3100000 při 660 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
Zapuštěná montáž
B/Vizuální ukazatel |
| Velikost pojistky |
3
|