Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6421

Pojistková vložka, ultra rychlá, 2000 A, AC 550 V, velikost 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6421
EAN
5996516019283
UPC
051712264198
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
1011 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized

Electrical data

Jmenovitý proud
2000 A
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
6350000 při 660 V
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Předběžný oblouk (I2T)
1150000
Jmenovité napětí
550 V AC
Výkonové ztráty
175 W

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Velikost pojistky
3
Typ pojistky
Zapuštěná montáž
B/Vizuální ukazatel

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.