Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6482

Pojistková vložka, ultra rychlá, 800 A, AC 690 V, velikost 3, 76 x 92 x 63 mm, aR, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6482
EAN
5027590462730
Délka/hloubka produktu
90 mm
Výška výrobku
74 mm
Šířka výrobku
160 mm
Hmotnost výrobku
0.001 g
Soulad
CE
Splňuje požadavky RoHS
EAC
Certifikace
IEC 60269-4

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
800 A
Jmenovité napětí
690 V
Typ napětí
AC
Výkonové ztráty
115 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.