Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6484

Pojistková vložka, ultra rychlá, 1000 A, AC 690 V, velikost 3, 76 x 92 x 63 mm, aR, IEC, samostatný indikátor

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6484
EAN
5027590462747
Délka/hloubka produktu
90 mm
Výška výrobku
74 mm
Šířka výrobku
160 mm
Hmotnost výrobku
0.001 g
Soulad
CE
Splňuje požadavky RoHS
EAC
Certifikace
IEC 60269-4

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
1000 A
Třída
Třída aR
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Jmenovité napětí
690 V
Výkonové ztráty
125 W

Technické údaje produktu

Použití
ochrana polovodičů
Velikost pojistky
3
Typ pojistky
Zapuštěná montáž

Exportovat specifikaci produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ověření produktu

Zadejte své 16-17místné sériové číslo
Zadané sériové číslo nesmí obsahovat speciální znaky. Zadané sériové číslo není správné, mělo by mít 16 nebo 17 číslic. Zadané sériové číslo nebylo nalezeno. Zkuste to prosím znovu nebo nahlásit tento problém pro další pomoc. Zadané sériové číslo neodpovídá produktu. Zkontrolujte sériové číslo produktu a zkuste to znovu. Klikněte zde přejít na stránku produktu pro zadané sériové číslo Sériové číslo je společnosti Eaton známo jako podezřelé, zkuste to prosím znovu nebo nahlásit tento problém pro další pomoc.
Sériové číslo
Reset Sériové číslo je společnosti Eaton známo jako podezřelé, zkuste to prosím znovu nebo nahlásit tento problém pro další pomoc. Sériové číslo není společností Eaton rozpoznáno a je neplatné. Tento formulář použijte k nahlásit tento problém pro další pomoc.
Zadejte 6místný ověřovací kód
Produkt, který jste zadali, je podezřelý. Zkuste to prosím znovu nebo nahlásit tento problém pro další pomoc. Zadaný ověřovací kód neodpovídá našim záznamům pro toto sériové číslo. Zkuste to prosím znovu nebo nahlásit tento problém pro další pomoc. Neplatný ověřovací kód. Délka musí být 6 znaků nahlásit tento problém pro další pomoc. Zadejte ověřovací kód nahlásit tento problém pro další pomoc.
Před ověřením dokončete kontrolu Captcha.
Kontaktujte nás nahlásit problém
x
Nahlásit problém
Zadejte celé jméno.
x
Děkujeme, váš dotaz byl odeslán, náš produktový tým vás brzy kontaktuje.
Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.